Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Адсорбційні осушувачі ADM призначені для безперервного відділення водяної пари з стисненого повітря, яке забезпечує зниження точки роси. Осушувач серії ADM складається з двох колон, наповнених адсорбентом, верхнього і нижнього блоку управління, контролера з LCD дисплеєм, манометрів, підтримуючої конструкції і фільтрів. Адсорбція відбувається під тиском в першій колоні, в той час як у другій колоні насичений вологою адсорбент регенерується за допомогою частини вже висушеного стисненого повітря при тиску навколишнього середовища. Коли перша колона насичена до певного рівня, відбувається перевмикання колон, і процес адсорбції триває в другій колоні без падіння тиску на виході з осушувача. Регенерація насиченого адсорбенту відбувається тому, що невелика частина вже сухого стисненого повітря розширюється і при розширенні стає дуже сухою. Цю частину дуже сухого розширеного повітря, також звану «продувкою», потім подають через насичену колону адсорбенту в зворотному напрямку потоку повітря, щоб видалити увібрані молекули води і відводити їх назад в навколишнє середовище.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мод. | Підключення | Номінальний потік | Номінальний потік | Розміри (мм) | Вага | |||||
ВХІД / ВИХІД | на вході (1) | на виході(2) | на вході (1) | на виході(2) | ||||||
DN (Ду), мм | Різьба | Нл/хв | Нл/хв | Нм3 /год | Нм3 /год | A | B | C | кг | |
ADM-018 | 25 | G 1’’ | 1820 | 1427 | 110 | 86,0 | 719 ±5 | 422 | 1647 | 140 |
ADM-025 | 25 | G 1’’ | 2490 | 1950 | 150 | 117,5 | 707 ±5 | 422 | 1897 | 156 |
ADM-033 | 25 | G 1’’ | 3320 | 2600 | 200 | 157,0 | 707 ±5 | 471 | 1664 | 196 |
ADM-043 | 25 | G 1’’ | 4310 | 3386 | 260 | 204,0 | 707 ±5 | 471 | 1914 | 236 |
ADM-053 | 40 | G 1 1/2’’ | 5310 | 4166 | 320 | 251,0 | 860 ±5 | 535 | 1742 | 274 |
ADM-068 | 40 | G 1 1/2’’ | 6800 | 5337 | 410 | 321,5 | 854 ±5 | 535 | 1989 | 295 |
ADM-099 | 40 | G 1 1/2’’ | 9790 | 7677 | 590 | 462,5 | 854 ±5 | 671 | 2051 | 392 |
ADM-128 | 50 | G 2’’ | 12780 | 10018 | 770 | 603,5 | 1059 ±5 | 701 | 2080 | 507 |
ADM-167 | 50 | G 2’’ | 16600 | 13014 | 1000 | 784,0 | 1051 ±5 | 701 | 2140 | 597 |
ADM-200 | 50 | G 2'' | 19200 | 15053.3 | 1152 | 903.2 | 1053 ±10 | 727 | 2140 | 625 |
(1) Для 1 бар (a. т.) і 20°C при 7 бар надлишкового тиску, температурі стисненого повітря на вході 35°C і при температурі точки роси стисненого повітря на виході -40°C.
(2) Номінальний потік на виході розрахован на основі теоретичних втрат повітря при регенерації в середньому значенні 17,3%.
КОРЕГУЮЧІ ФАКТОРИ ПРИ ЗМІНІ РОБОЧОГО ТИСКУ
Робочий тиск (бар) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Корегуючий фактор(3) COP | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
КОРЕГУЮЧІ ФАКТОРИ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ НА ВХОДІ
Темп. діапазон (°C) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Корегуючий фактор(3) COT | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,87 | 0,80 | 0,64 | 0,51 |
КОРЕГУЮЧІ ФАКТОРИ ПРИ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ
Температура на вході (°C) | -25 | -40 | -70 |
Корегуючий фактор(3) CD | 1,1 | 1 | 0,7 |
(3) Якщо коригуючий коефіцієнт в зазначених таблицях не дорівнює 1, тоді значення реальних витрат необхідно скоригувати.
Приклад 1. ВІД ОБРАНОГО ОСУШУВАЧА ДО РЕАЛЬНИХ ВИТРАТ: Якщо обраний осушувач з кодом RD-N-0900 і номінальною продуктивністю 90000 Нл/хв, тоді при тиску 5 бар (К1 = 0,86), температурі робочого тіла 45 °C (К2 = 0,67), температурі точки роси 7 °C (К3 = 1,209) і температурі навколишнього середовища 30 °C (К4 = 0,95) витрати повітря через осушувач не повинні перевищувати 90000 * 0,86 * 0,67 * 1,209 * 0,95 = 59561 Нл/хв.
Приклад 2. ВІД ВІДОМИХ ВИТРАТ ДО ВИБОРУ ОСУШУВАЧА: Якщо витрати споживача дорівнюють 100 000 Нл/хв при тих же вимогах до точки роси і параметрах робочого тіла і довкілля, тоді необхідно вибрати осушувач з витратами більше, ніж 100000 / (0,86 * 0,67 * 1,209 * 0,95) = 151104 Нл/хв, тобто модель з кодом RD-N-1800 (номінальні витрати 180000 Нл/хв).
Код | Найменування |
---|
Робочий тиск |
від 4 ÷ 16 бар |
Температурний діапазон |
1,5 ÷ 60°C |
Точка роси |
-40°C (-25°C / -70°C) |
Продуктивність |
110 ÷ 1000 Нм3 /год |
Застосування |
компресорні установки |
Напруга, частота |
230 В, 50/60 Гц |
Витрати електроенергії |
<60 Вт |
Клас захисту |
IP 65 |
Фільтр (на вході)* |
супер тонкий; 0,01 мкм |
Фільтр (на виході) |
пиловий фільтр; 1 мкм |
Контроль точки роси |
дод. опція |
З’єднання для режиму очікування |
стандартно |
* Якщо осушувач поставляється без фильтру, на вході повинно бути забезпечено стиснене повітря класу 1 (ISO 8753-1) за твердими частинками і мастилом.