Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Фільтри Серія MX (25, 5 мкм)
Код | Найменування |
---|
Конструкція |
модульний, компактний, фільтруючий елемент з HDPE (поліетилен високої щільності) |
Матеріали |
див. ТАБЛИЦЮ МАТЕРІАЛІВ |
Приєднання |
MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1 |
Об’єм конденсату |
MX2: 55 см3 MX3: 85 см3 |
Орієнтація кріплення |
вертикально, стаканом донизу в магістралі, на стіні (використовуючи кронштейн) |
Робоча температура |
-5°C ÷ 50°C при 16 бар (при негативних температурах використовувати осушене повітря) -5°C ÷ 60°C при 10 бар (при негативних температурах використовувати осушене повітря) |
Фільтруючий елемент |
25 мкм (стандарт) 5 мкм |
Скидання конденсату |
MX2: ручний / напівавтоматичний (стандарт); автоматичний; за умови перепаду тиску, захисне виконання; без механізму скидання, приєднання G1/8 MX3: ручний / напівавтоматичний (стандарт); без механізму скидання, приєднання G1/8 |
Робочий тиск |
0,3 ÷ 16 бар (з автоматичним скиданням конденсату 1,5 ÷ 12 бар) |
Номінальні витрати |
див. ГРАФІКИ ВИТРАТ |
Якість повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 |
ISO 8573-1:2010 [7:8:4] - 25 мкм; ISO 8573-1:2010 [6:8:4] - 5 мкм. Рекомендується попередня фільтрація повітря до класу ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |