Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Серія HQ
Опис
Приводи електричні поворотні cерія HQ, призначені для керування запірно-регулюючої арматурою. Застосовується для приведення в дію кульових кранів, дискових поворотних затворів і клапанів-кранів, де кут обертання становить 90 °. Крутний момени: від 40 до 3000Нм Сигнал керування: 24V DC, 115V AC, 220V AC(1фаза), 380V AC (3 фази) Стандарт захисту - IP67 (при підключенні роз'єму) Опції: потенціометр, датчик положення, пропорційний регулятор, 2 додаткових кінцевих датчика, вибухозахисне виконання, вогнетривке виконання
Показати більше
Код | Найменування |
---|