Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Серія 2L
Код | Найменування |
---|
Конструкція |
клапанного типу |
Матеріали |
корпус – алюміній, ущільнення – NBR, інші деталі – латунь OT58 |
Група |
автоматичні клапани (логічні елементи) |
Приєднання |
швидкороз’ємне з’єднання ø 4 мм |
Робоча температура |
0°C ÷ 60°C (при сухому повітрі -20°C) |
Робочий тиск |
2 ÷ 10 бар |
Номінальні витрати |
100 Нл/хв (при тиску живлення 6 бар ΔP = 1 бар) |
Робоче середовище |
очищене повітря без необхідності маслорозпилення відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Потребує встановлення відцентрового фільтру 25 мкм, для забезпечення класу очищення повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |