Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Код | Найменування |
---|
Конструкція |
золотникового типу |
Тип розподільника |
3/2 Н.З./Н.В.; 2x3/2 Н.З./Н.В./Н.З. + Н.В.; 5/2; 5/3 із закритим центром/відкритим центром/подачею повітря в обидві лінії |
Матеріали |
корпус, золотник – алюміній / кришки – пластик / ущільнення HNBR |
Приєднання |
M7 - G1/4 - G3/8 |
Температура експлуатації |
0°C мін. + 50° C макс. |
Робоче середовищ |
очищене повітря без необхідності маслорозпилення згідно з ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Потрібно встановити відцентровий фільтр 25 мкм, що забезпечує клас очищення повітря за стандартом ISO 8573- 1:2010 [7:8:4]. При маслорозпиленні застосовувати мастило з показником в’язкості ISO VG 32 (32 сСт), а також версію розподільника із зовнішнім живленням пілотного клапана. Для живлення пілота також використовувати повітря, очищене за ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. |
Напруга |
24V DC |
Розкид напруги |
± 10% |
Потужність |
1W |
Клас ізоляції |
Клас F |
Клас захисту |
IP65 з роз’ємом C EN 175301 (для версії “3” Ex DIN 43650)* IP65 з роз’ємом M8 connector (для версії “C”)* IP40 з мікророз’ємом (для версії “E”)* *Див. КОДУВАННЯ |