Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Серія EN
Код | Найменування |
---|
Конструкція |
золотникового типу |
Тип розподільника |
5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP |
Матеріали |
корпус, золотник, плити – алюміній кришки – технополімер ущільнення – NBR PU |
Приєднання |
G1/8, G1/4 |
Температура |
0°C ÷ 50°C |
Робоче середовище |
очищене повітря без необхідності маслорозпилення відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Потребує встановлення відцентрових фільтрів 25 мкм і 5 мкм, для забезпечення класу очищення повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |
Напруга |
див. кодування |
Допустимий діапазон напруги |
± 10% |
Потужність споживання |
2 W, 1 W |
Ізоляція |
клас F |
Клас захису |
IP65 з роз’ємом |