Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Фітинг 5057 та 5087
Код | Найменування |
---|
Група |
автоматичні клапани з самозакриванням |
Конструкція |
клапанного типу |
Кріплення |
різьбове з’єднання |
Приєднання |
трубна циліндрична різьба ISO 228 (BSP) |
Матеріали | корпус – нікельована латунь (OT58), в з’єднаннях з цифрою “8” в коді – загартована оцинкована сталь, ущільнення – NBR, кульки – неіржавна сталь |
Приєднання |
1/8” GAS, 1/4” GAS, 3/8” GAS, 1/2” GAS – для пластикових трубок і гумових шлангів |
Робоча температура |
0°C ÷ 80°C (при сухому повітрі -20°C) |
Робочий тиск |
-0,99 ÷ 12 бар |
Номінальний тиск |
6 бар |
Номінальні витрати |
див. графік |
Умовний прохід |
ø5 і ø7 мм |
Робоче середовище |
стиснене повітря (при використанні інших середовищ, будь ласка, зв’яжіться з нашими інженерами) |
Приклад монтажу
Графік витрати
Графік призначений для вибору потрібної моделі згідно з робочим тиском і необхідною витратою. Вимірювання були проведені на моделях, позначених на графіку, при максимально можливій витраті.