Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Фітинг 6525
Код | Найменування |
---|
Матеріали | корпус і цанга: нікельована латунь; кільце ущільнювача: NBR; різьбове ущільнення: PTFE, NBR, PA |
Різьба |
Серія 6000 Micro: M3, M5, M7, G1 / 8, G1 / 4 Серія 6000: конічна ISO 7 (BSPT), NPT - за запитом |
Тиск | -0,9 ÷ 16 бар (див. Характеристики трубок) |
Трубки для приєднання | поліестер, поліамід, поліетилен, поліуретан, PTFE |
Зовнішній Ø трубки | Серія 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серія 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
Робоче середовище | Стиснене повітря (при використанні інших середовищ, будь ласка, зверніться до наших інженерів) |
Температура | Серія 6000 Micro: -10 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) Серія 6000: -20 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) |
Приклад монтажу