Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Швидкороз'ємні фітинги серії 6000 розроблені зі спеціальною цангою, що забезпечує рівномірне ущільнення всієї поверхні пластикових трубок, тим самим забезпечуючи високу надійність і тривалий термін експлуатації, дозволяючи багато разів приєднувати і від'єднувати трубки. Широка номенклатура даних фітингів включає різні типи приєднувальних різьб: метрична, BSP і BSPT.
Фітинги з ущільнюючим кільцем Sprint®
Мод. |
A |
D |
C |
E |
F |
H |
M |
SW |
SW1 |
Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6520 4-1/8 |
4 |
G1/8 |
3,5 |
14,5 |
9 |
5,5 |
17,5 |
8 |
12 |
17 |
S6520 4-1/4 |
4 |
G1/4 |
3,5 |
14,5 |
9 |
7 |
17,5 |
8 |
14 |
23 |
S6520 5-1/8 |
5 |
G1/8 |
5,5 |
14,5 |
10 |
5,5 |
20,5 |
9 |
12 |
17 |
S6520 5-1/4 |
5 |
G1/4 |
5,5 |
14,5 |
10 |
7 |
20,5 |
9 |
14 |
23 |
S6520 6-1/8 |
6 |
G1/8 |
4 |
15 |
12,7 |
5,5 |
20 |
9 |
12 |
20 |
S6520 6-1/4 |
6 |
G1/4 |
4 |
15 |
12,7 |
7 |
20 |
9 |
14 |
23 |
S6520 6-3/8 |
6 |
G3/8 |
4 |
15,5 |
12,7 |
8 |
20 |
9 |
19 |
33 |
S6520 8-1/8 |
8 |
G1/8 |
5 |
16 |
14,2 |
5,5 |
22,5 |
11 |
12 |
22 |
S6520 8-1/4 |
8 |
G1/4 |
5 |
16 |
14,2 |
7 |
22,5 |
11 |
14 |
26 |
S6520 8-3/8 |
8 |
G3/8 |
5 |
16,5 |
14,2 |
8 |
22,5 |
11 |
19 |
41 |
S6520 8-1/2 |
8 |
G1/2 |
5 |
17 |
14,2 |
9 |
22,5 |
11 |
22 |
48 |
S6520 10-1/4 |
10 |
G1/4 |
5,8 |
18,5 |
16,5 |
7 |
26 |
13 |
14 |
32 |
S6520 10-3/8 |
10 |
G3/8 |
5,8 |
19 |
16,5 |
8 |
26 |
13 |
19 |
43 |
S6520 10-1/2 |
10 |
G1/2 |
5,8 |
19,5 |
16,5 |
9 |
26 |
13 |
22 |
62 |
S6520 12-1/4 |
12 |
G1/4 |
7,3 |
20 |
19,5 |
7 |
26,5 |
15 |
17 |
49 |
S6520 12-3/8 |
12 |
G3/8 |
7,3 |
20 |
19,5 |
8 |
26,5 |
15 |
19 |
48 |
S6520 12-1/2 |
12 |
G1/2 |
7,3 |
20,5 |
19,5 |
9 |
26,5 |
15 |
22 |
70 |
S6520 14-3/8 |
14 |
G3/8 |
8,3 |
21 |
21,5 |
8 |
28,5 |
17 |
19 |
74 |
S6520 14-1/2 |
14 |
G1/2 |
8,3 |
21,5 |
21,5 |
9 |
28,5 |
17 |
22 |
78 |
Код | Найменування |
---|
Матеріали | корпус і цанга: нікельована латунь; кільце ущільнювача: NBR; різьбове ущільнення: PTFE, NBR, PA |
Різьба |
Серія 6000 Micro: M3, M5, M7, G1 / 8, G1 / 4 Серія 6000: конічна ISO 7 (BSPT), NPT - за запитом |
Тиск | -0,9 ÷ 16 бар (див. Характеристики трубок) |
Трубки для приєднання | поліестер, поліамід, поліетилен, поліуретан, PTFE |
Зовнішній Ø трубки | Серія 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серія 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
Робоче середовище | Стиснене повітря (при використанні інших середовищ, будь ласка, зверніться до наших інженерів) |
Температура | Серія 6000 Micro: -10 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) Серія 6000: -20 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) |
Приклад монтажу