Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Регулятори тиску батарейній збірки Серії МС використовують в разі необхідності отримання різних робочих тисків в пневматичній системі.
ГРАФІКИ ВИТРАТИ
Для мод. MC104-M00
Pa = Тиск на вході (10 бар)
Pr = Тиск на виході
Qn = Витрата
ЗБОРКА
ПРИКЛАД КОРПУСУ ТИПУ “Н”
З наскрізними отворами (для збирання регуляторів у блок)
ПРИМІТКА:
Регулятори модульної зборки, які зібрані в блок, можуть
використовуватись у групі пристроїв підготовки повітря.
В цьому випадку, зібрані регулятори вважаються однією
конструкцією типу "M"
________________________________________________________________________________________________________
Комплекти для зборки
ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ СТЯЖНИХ МОНТАЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ | ||
Кількість регуляторів |
Варіанти зборки | |
Без фланця | З фланцем | |
1 | - | А + В |
2 | F | F + А + B |
3 | F + C | F + C + А + B |
4 | F + C + C | F + C + C + А + B |
5 | F + C + C + C | F + C + C + C + А + B |
6 | F + C + C + C + C | F + C + C + C + C + А + B |
Мод. | Опис | У комплект входять: |
MC104-FL | Комплект A | 1 правий фланець; 1 лівий фланець; 4 гвинти + 2 ущільнюючих кільця |
MC104-ST | Комплект B | 2 скоби + 4 гвинти |
MC1-TMF | Комплект C | 2 шпильки із зовнішнім / внутрішнім різьбленням 1 ущільнююче кільце |
MC1-VMF | Комплект F | 2 шпильки із зовнішньою різьбою 2 шпильки з внутрішньою різьбою 1 ущільнююче кільце |
ПНЕВМАТИЧНІ СИМВОЛИ
FR19 = регулятор модульної зборки зі скиданням тиску FR20 = регулятор модульної зборки зі скиданням тиску та манометром |
FR21 = регулятор модульної зборки без скидання тиску FR22 = регулятор модульної зборки без скидання тиску, з манометром |
Код | Найменування |
---|
Конструкція |
модульна, компактна, мембранного типу |
Матеріали |
сплав ЦАМ, NBR, технополімер |
Приєднання |
G1/4 |
Вага |
0,320 кг |
Приєднання для манометра |
G1/8 |
Кріплення |
у будь-якому положенні |
Робоча температура |
-5°C ÷ 50°C (при негативних температурах використовувати осушене повітря) |
Покриття |
емаль |
Тиск на вході |
0 ÷ 16 бар |
Тиск на виході |
0.5 ÷ 10 бар або 0 ÷ 4 бар |
Номінальну витрату див. графік |
див. графік |
Скидання тиску на виході |
стандарт |