Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Клапан елекртомагнітний призначений для керування потоком рідин та газів "Тип клапану - не прямої дії (нормально закритий або нормально відкритий) Умовний прохід: від 10 до 50мм Приєднання - G3/8'' - G2'' Робочий тиск - в залежності від типорозміру: від 0.1-0.4 до 15-10 бар Матеріали: корпус - бронза, ущільнення - NBR, FKM, EPDM"
РОЗМІРИ
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.З.
Мод. |
F.F. |
DN мм |
CH.A мм |
B мм |
C мм |
E мм |
F мм |
L мм |
H мм |
Тиск, бар мін. макс. |
Kv, м3/год. |
Qn, Нл/хв |
|
18010-02-115- |
G3/8 |
11.5 |
24 |
12 |
32.5 |
42 |
38 |
60 |
93.5 |
0.1 |
15 |
1.7 |
1877 |
18010-03-135- |
G1/2 |
13.5 |
30 |
15 |
39.7 |
45 |
41 |
69 |
101 |
0.1 |
15 |
3.8 |
4195 |
18010-04-135- |
G3/4 |
18 |
36 |
18 |
46.5 |
54 |
50 |
80 |
108 |
0.2 |
15 |
5 |
5520 |
18010-05-26- |
G1 |
26 |
45 |
22.5 |
59.8 |
71 |
67 |
102 |
120 |
0.2 |
12 |
11 |
12144 |
18010-06-32- |
G1 1/4 |
32 |
55 |
27.5 |
73.5 |
87 |
79 |
118 |
146 |
0.4 |
12 |
17 |
18768 |
18010-07-45- |
G1 1/2 |
45 |
62 |
31 |
85 |
110 |
100 |
140 |
154 |
0.4 |
10 |
27 |
29808 |
18010-08-50- |
G 2 |
50 |
75 |
37.5 |
98.8 |
110 |
100 |
145 |
168 |
0.4 |
10 |
36 |
39744 |
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.З.
Мод. |
F.F. |
DN мм |
LF1 мм |
LF2 мм |
CH. мм |
L1 мм |
L2 мм |
L мм |
A мм |
H1 мм |
H мм |
Тиск, бар мін. макс. |
Kv, м3/год. |
|
18011-02-115- |
G3/8 |
11.5 |
10 |
10 |
24 |
31.5 |
25.5 |
57 |
42 |
77.4 |
88.9 |
0.1 |
15 |
2.6 |
18011-03-135- |
G1/2 |
13.5 |
12.7 |
13 |
28 |
37 |
30.7 |
67.7 |
45 |
81.3 |
95.3 |
0.1 |
15 |
3.5 |
18011-04-135- |
G3/4 |
13.5 |
12 |
12 |
36 |
39.8 |
35.2 |
75 |
45 |
84.3 |
102 |
0.1 |
15 |
3.5 |
18011-04-18- |
G3/4 |
18 |
11.5 |
13 |
34 |
39.5 |
34.5 |
74 |
54 |
87.3 |
104.3 |
0.2 |
15 |
5.8 |
18011-05-26- |
G1 |
26 |
14.3 |
14.3 |
42 |
49.5 |
43.5 |
93 |
71 |
94.1 |
115.1 |
0.2 |
12 |
9.5 |
18011-06-32- |
G1 1/4 |
32 |
19 |
19 |
55 |
61 |
50.5 |
111.5 |
87 |
102.9 |
130.4 |
0.4 |
12 |
12.5 |
18011-07-45- |
G1 1/2 |
45 |
20 |
20 |
62 |
72 |
66 |
138 |
110 |
111 |
142.5 |
0.4 |
10 |
31 |
18011-08-50- |
G 2 |
50 |
21.5 |
23 |
73 |
77.3 |
67.7 |
145 |
121.4 |
116.9 |
153.4 |
0.4 |
10 |
45 |
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.В.
Мод. |
F.F. |
DN мм |
LF1 мм |
LF2 мм |
CH. мм |
L1 мм |
L2 мм |
L мм |
A мм |
H1 мм |
H мм |
Тиск, бар мін. макс. |
Kv, м3/год. |
|
18511-02-115- |
G3/8 |
11.5 |
10 |
10 |
24 |
31.5 |
25.5 |
57 |
42 |
77.4 |
88.9 |
0.1 |
15 |
2.6 |
18511-03-135- |
G1/2 |
13.5 |
12.7 |
13 |
28 |
37 |
30.7 |
67.7 |
45 |
81.3 |
95.3 |
0.1 |
15 |
3.5 |
18511-04-135- |
G3/4 |
13.5 |
12 |
12 |
36 |
39.8 |
35.2 |
75 |
45 |
84.3 |
102 |
0.1 |
15 |
3.5 |
18511-04-18- |
G3/4 |
18 |
11.5 |
13 |
34 |
39.5 |
34.5 |
74 |
54 |
87.3 |
104.3 |
0.2 |
15 |
5.8 |
18511-05-26- |
G1 |
26 |
14.3 |
14.3 |
42 |
49.5 |
43.5 |
93 |
71 |
94.1 |
115.1 |
0.2 |
12 |
9.5 |
СОЛЕНОЇДИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ МЕМБРАННИХ КЛАПАНІВ
Мод. | 12V DC | 24V DC | 24V AC 50/60Hz | 110V AC 50/60Hz | 230V AC |
Серія 18, 2/2 Н.З. | |||||
|
B72 (6000BH/A0DN-CA) |
B73 (6000BH/B0DN-CA) |
B7B (6000BH/B1FN-CA) |
B7D (6000BH/F1FN-CA) |
B7E (6000BH/K1FN-CA) |
18010-03 |
B72 (6000BH/A0DN-CA) |
|
B7B (6000BH/B1FN-CA) |
B7D (6000BH/F1FN-CA) |
B7E (6000BH/K1FN-CA) |
|
B72 (6000BH/A0DN-CA) |
B73 (6000BH/B0DN-CA) |
B7B (6000BH/B1FN-CA) |
B7D (6000BH/F1FN-CA) |
B7E (6000BH/K1FN-CA) |
18010-05 |
B72 (6000BH/A0DN-CA) |
|
B7B (6000BH/B1FN-CA) |
B7D (6000BH/F1FN-CA) |
B7E (6000BH/K1FN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18010-07 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
Серія 18, 2/2 Н.З. | |||||
18011-02 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18011-04 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18011-06 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA |
Серія 18, 2/2 Н.В. | |||||
18511-02 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18511-03 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18511-05 |
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
|
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
|
B82 (8000BH/A0LN-CA) |
B83 (8000BH/B0LN-CA) |
B8B (8000BH/B5IN-CA) |
B8D (8000BH/F1IN-CA) |
B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18511-07 |
x |
|
B9B (10000BH/B5NN-CA) |
B9D (10000BH/F1NN-CA) |
B9E (10000BH/J5NN-CA) |
|
x |
|
B9B (10000BH/B5NN-CA) |
B9D (10000BH/F1NN-CA) |
B9E (10000BH/J5NN-CA) |
РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СЕРІЇ 18010
Розмір |
Кодування ущільнення EPDM |
Кодування ущільнення NBR |
Кодування ущільнення FKM |
3/8” |
18000-500-308 |
18000-501-308 |
18000-502-308 |
1/2” |
18000-500-102 |
18000-501-102 |
18000-502-102 |
3/4” |
18000-500-304 |
18000-501-304 |
18000-502-304 |
1” |
18000-500-100 |
18000-501-100 |
18000-502-100 |
1 1/4” |
18000-500-114 |
18000-501-114 |
18000-502-114 |
1 1/2” |
18000-500-112 |
18000-501-112 |
18000-502-112 |
2” |
18000-500-200 |
18000-501-200 |
18000-502-200 |
РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СЕРІЇ 18511
Розмір |
Кодування ущільнення EPDM |
Кодування ущільнення NBR |
Кодування ущільнення FKM |
3/8” |
18500-500-308 |
18500-501-308 |
18500-502-308 |
1/2” |
18500-500-102 |
18500-501-102 |
18500-502-102 |
3/4” |
18500-500-304 |
18500-501-304 |
18500-502-304 |
1” |
18500-500-100 |
18500-501-100 |
18500-502-100 |
1 1/4” |
18500-500-114 |
18500-501-114 |
18500-502-114 |
1 1/2” |
18500-500-112 |
18500-501-112 |
18500-502-112 |
2” |
18500-500-200 |
18500-501-200 |
18500-502-200 |
Код | Найменування |
---|
Приєднання |
від G3/8 до G2 (внутрішня різьба ГОСТ 6357-81, ISO 228-1, DIN ISO 228, DIN 259) |
Робоча температура |
NBR: -20° ... +90°C FKM: -15° ... +150°C EPDM: -30° ... +140°C |
Матеріал |
корпус – латунь |
Виконання клапана |
нормально закритий (Н.З.) і нормально відкритий (Н.В.) |
Середовище застосування |
різні рідини та газоподібні середовища з в'язкістю не більше 37 сСт, сумісні з матеріалами клапана |
Напруга живлення |
220/230 VAC, 120 VAC, 24 VDC |